CN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
継手
バーブ継手
CN
FCN-3-PK-6/4
バーブT形コネクタ
FCN-3-PK-6/4
31316
GTIN 4052568022969
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CN_EN.PDF
ロードしています..
エア接続ポート 1
チューブ 外径6mm用
空気圧接続 2
チューブ 外径8mm用
呼び径
2.9 mm
周囲温度
0 °C - 60 °C