HGPL
ホーム
製品
グリッパ
パラレルグリッパ
HGPL
HGPL-25-80-A-B
+2
7 Videos
パラレルグリッパ
HGPL-25-80-A-B
3361486
GTIN 4052568269234
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
0.6MPa(6bar, 87psi)時のグリップあたりの把持力
256 N
グリッパジョーあたりのストローク
80 mm
位置検出
近接センサ用