ピンチバルブ VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
3412425
GTIN 4052568269555
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
構造
ピンチバルブ, 空圧作動式
バルブ機能
2/2 シングルソレノイド, クローズド
接続装備
DIN 32676 シリーズ A 準拠のクランプ
流量 Kv
5 m³/h
流体圧力
0 bar - 6 bar
3412425
GTIN 4052568269555