OS
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
シャットオフバルブ
ロジックバルブ
OS
OS-1/2
OR素子
OS-1/2
3427
GTIN 4052568000394
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
LK_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
OR機能
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
5000 l/min
作動圧力
1 bar - 10 bar
取付方法
取付穴付