ソレノイドコイル MSW-24AC-OD

34402

GTIN 4052568067830

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
取付方法
六角ねじ 1/8 - 固定クリップ
コイル特性値
24V AC:50Hz, 起動電力 30.0VA, 保持電力 22.0VA
保護等級
IP65