ソレノイドコイル MSW-110AC-60-OD

34406

GTIN 4052568067878

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
取付方法
六角ねじ 1/8 - 固定クリップ
コイル特性値
110V: 60Hz, ピックアップ電力36VA, 保持電力 28VA
保護等級
IP65