ソレノイドコイル MSW-230AC-OD

34407

GTIN 4052568067885

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
タイプA - プラグ - EN 175301-803準拠
取付方法
六角ねじ 1/8 - 固定クリップ
コイル特性値
230V: 50Hz, ピックアップ電力30VA, 保持電力 22VA
保護等級
IP65