ソレノイドコイル MSFW-24-50/60-OD
34415
GTIN 4052568023072
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
3ピン - MSSD-F用Festo基準に基づくピン配置付タグコネクタ
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
AC24V:50/60Hz, 起動電力9.0VA, 保持電力7.0VA
保護等級
IP65
34415
GTIN 4052568023072