ソレノイドコイル MSFW-110-50/60-OD
34420
GTIN 4052568009786
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気接続
3ピン - MSSD-F用Festo基準に基づくピン配置付タグコネクタ
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
110V AC:50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
保護等級
IP65
34420
GTIN 4052568009786