ソレノイドコイル MSFW-230-50/60-OD

34422

GTIN 4052568023089

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気接続
3ピン - MSSD-F用Festo基準に基づくピン配置付タグコネクタ
取付方法
ローレットナット付
コイル特性値
230V AC:50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
保護等級
IP65