VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-M1-H3B1T-50-7
3535689
GTIN 4052568270315
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
6 m³/h
流体圧力
0 bar - 7 bar
呼び径
29 mm