VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
+3
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16
3536435
GTIN 4052568270414
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2
流量 Kv
40 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
43 mm