VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20
+3
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20
3538842
GTIN 4052568270605
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G3/4
流量 Kv
6.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 20 bar
呼び径
18 mm