アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4B2T-50-16

3539745

GTIN 4052568270865

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G3/4
流量 Kv
7.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
18 mm