アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4B2T-50-16
3539746
GTIN 4052568270872
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 3/4 NPT
流量 Kv
7.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
18 mm
3539746
GTIN 4052568270872