VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16
+3
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4B2T-50-16
3539782
GTIN 4052568270919
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1
流量 Kv
12 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
24 mm