アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4B2T-50-7
3539818
GTIN 4052568271008
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
回線接続
ANSI/ASME B 1.20.1に準拠したねじスリーブ 1 1/4 NPT
流量 Kv
10.7 m³/h
流体圧力
0 bar - 7 bar
呼び径
31 mm
3539818
GTIN 4052568271008