アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16

3540817

GTIN 4052568271244

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
19 m³/h
流体圧力
0 bar - 16 bar
呼び径
31 mm