VZXF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
プロセスバルブ
アングルシートバルブ
VZXF
VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
アングルシートバルブ
VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4ANT-80-10
3540818
GTIN 4052568271251
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VZXF_EN.PDF
ロードしています..
回線接続
DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G1 1/4
流量 Kv
17.5 m³/h
流体圧力
0 bar - 10 bar
呼び径
31 mm