接続ケーブル NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
3679771
GTIN 4052568273477
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 タイプA, EN 175301-803
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
ケーブル長
0.3 m