バルブ接続ケーブル
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
バルブ接続ケーブル
NEBV
接続ケーブル NEBV
A形, B形, C形のソレノイドコイル用
M8x1またはM12x1ねじ, Aコードのソレノイドコイル用
ソレノイドコイル ZCまたは各種特殊接続パターン用
肩側または両側が組立済み
ケーブル長さ 0.1~30m
PUR ケーブル付
周囲温度:-25~+80℃
Downloads
VYKA_JA.PDF