ピンチバルブ VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4
3968924
GTIN 4052568273880
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
構造
ピンチバルブ, 空圧作動式
バルブ機能
2/2 オープン シングルソレノイド
接続装備
DIN 32676 シリーズ A 準拠のクランプ
流量 Kv
18 m³/h
流体圧力
0 bar - 4 bar
3968924
GTIN 4052568273880