ピンチバルブ VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4

3968927

GTIN 4052568291037

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
構造
ピンチバルブ, 空圧作動式
バルブ機能
2/2 オープン シングルソレノイド
接続装備
ASME BPE タイプB に準拠したクランプ
流量 Kv
18 m³/h
流体圧力
0 bar - 4 bar