バルブ VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
GTIN 4052568274894
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
493 l/min
エア接続ポート 1
M5 - NAMUR接続パターン
作動圧力
0 bar - 10 bar
4515000
GTIN 4052568274894