MC, MCH
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
MC, MCH
BMFH-3-3-M5
ソレノイドバルブ
BMFH-3-3-M5
4523
GTIN 4052568110529
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
BMFH-BMCH_EN.PDF
ロードしています..
バルブ機能
3x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
50 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
操作方法
電動