LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
個別装置
LFR
LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
フィルタレギュレータ
LFR-N1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4
4772774
GTIN 4052568418687
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
LFR-D-EX4_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
NPT 1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1370 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 16 bar
ろ過度
5 µm