NEFV
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
コネクタ
バルブ用コネクタ
NEFV
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
アダプタ
NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN 4052568275327
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPCF_JA.PDF
ロードしています..
ケーブル長
0.623 m
作動電圧範囲 DC
0 V - 30 V
40℃での通電容量
2 A
保護等級
IP65 - IP67