接続ケーブル NEBM-H7G2-E-5-Q14N-LE2

5219206

GTIN 4052568421090

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 H7, モータブレーキ用にコード化
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
5 m