エンコーダケーブル NEBM-REG6-K-7.5-Q14N-REG6

5219211

GTIN 4052568421144

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 RE
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
ピン配置 RE
ケーブル長
7.5 m