エンコーダケーブル NEBM-REG6-E-2.5-Q14N-REG6

5219213

GTIN 4052568421168

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 RE
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
ピン配置 RE
ケーブル長
2.5 m