MH2, MH3, MH4
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
MH2, MH3, MH4
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
ソレノイドバルブ
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
525189
GTIN 4052568161545
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MH2TO4_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
-0.9 bar - 8 bar