MA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
MA
MA-50-16-R1/4-E-RG
圧力計
MA-50-16-R1/4-E-RG
525729
GTIN 4052568046507
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MA_EN.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 16 bar
空気圧接続
R1/4
測定精度クラス
2.5