注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧駆動機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ロッドレスシリンダ DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

526660

GTIN 4052568162450

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
483 N
ストローク
1000 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能 - ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線
位置検出
近接センサ用