ロッドレスシリンダ DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
250 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能 - ショックアブソーバ, 急峻な特性曲線
位置検出
近接センサ用
526665
GTIN 4052568162467