MA
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力計
MA
MA-40-16-1/8-EN-DPA
圧力計
MA-40-16-1/8-EN-DPA
529046
GTIN 4052568047382
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DPA_JA.PDF
ロードしています..
取付方法
インライン
表示範囲
0 bar - 16 bar
空気圧接続
R1/8
測定精度クラス
2.5