MS6-LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS6-LFR
MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
+4
フィルタレギュレータ
MS6-LFR-1/4-D7-ERM-AS
529208
GTIN 4052568163815
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
2500 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm