MS6-LFR
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータ
MSシリーズ
MS6-LFR
MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z
+3
フィルタレギュレータ
MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z
529219
GTIN 4052568163853
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LFR_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G3/8
標準公称流量(DIN 1343)
5000 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
ろ過度
5 µm