MS4-DE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ON/OFFバルブおよびソフトスタートバルブ
MSシリーズ
ソフトスタートバルブ,電気式,MS-DE
MS4-DE
MS4-DE-1/4-V230
ソフトスタートバルブ
MS4-DE-1/4-V230
529521
GTIN 4052568163976
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-START-UP-EXHAUST-VALVES_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
2000 l/min
作動圧力
4 bar - 14 bar
操作方法
電動