MS6-LFX
ホーム
製品
空気圧調質機器
Process and media valves
Pinch valves
活性炭フィルタ MS-LFX
MS6-LFX
MS6-LFX-1/4-R
活性炭フィルタ
MS6-LFX-1/4-R
529683
GTIN 4052568164256
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-FILTERS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
空気清浄度等 級のための標準流量
900 l/min
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
0 bar - 20 bar
構造
活性炭フィルタ