MSB6
ホーム
製品
空気圧調質機器
メンテナンスユニット
MSシリーズ
MSB6
MSB6-1/2:J1D1A1-WP
サービスユニットコンビネーション
MSB6-1/2:J1D1A1-WP
530222
GTIN 4052568164751
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-CONFIG-COMBINATION_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
3100 l/min
制御圧力範囲
4 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm