MSB6-FRC
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB6-FRC
MSB6-1/4-FRC5:J1M1
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB6-1/4-FRC5:J1M1
530268
GTIN 4052568164867
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB6-FRC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1900 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm