MSB4-FRC
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB4-FRC
MSB4-1/4-FRC1:J5M1
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4-FRC1:J5M1
531109
GTIN 4052568165055
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB4-FRC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
1400 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
ろ過度
40 µm