MSB4-FRC
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB4-FRC
MSB4-1/4-FRC5:J1M1
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4-FRC5:J1M1
531117
GTIN 4052568165062
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB4-FRC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
900 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
40 µm