MSB4-FRC
ホーム
製品
空気圧調質機器
フィルタレギュレータルブリケータ
MSシリーズ
MSB4-FRC
MSB4-1/4-FRC7:J3M1
+4
サービスユニットコンビネーション
MSB4-1/4-FRC7:J3M1
531121
GTIN 4052568165093
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MSB4-FRC_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
850 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 12 bar
ろ過度
5 µm