製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧調質機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

活性炭フィルタ LFX-3/8-D-MIDI

532782

GTIN 4052568165482

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
サブベース - G3/8
空気清浄度等級のための標準流量
900 l/min
周囲温度
-10 °C - 60 °C
作動圧力
0 bar - 16 bar
構造
ファイバフィルタ