製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧調質機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ファインフィルタ LFMB-1/8-D-MINI-DA

532817

GTIN 4052568086305

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/8
空気清浄度等級のための標準流量
500 l/min
ドレン
マニュアル 回転式
作動圧力
1 bar - 16 bar
ろ過度
1 µm