VMPA-KM, VMPAL-KM
ホーム
製品
接続システム
電気接続システム
接続ケーブル
バルブターミナル用ケーブル
VMPA-KM, VMPAL-KM
VMPA-KMS1-8-2.5
接続ケーブル
VMPA-KMS1-8-2.5
533195
GTIN 4052568086404
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMPA-KMS-VMPAL-KM_EN.PDF
ロードしています..
ケーブル長
2.5 m
ケーブル構造
10 x 0.34mm²
ケーブル特性
標準
保護等級
IP65 - IEC 60529準拠