VSVA-R
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
VSVA-R
VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
ソレノイドバルブ
VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN 4052568168223
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO15407VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 だぶダブルソレノイド 差動
標準公称流量(DIN 1343)
1100 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ26mm, ISO 15407-1準拠
操作方法
電動