ソレノイドバルブ VSVA-B-T32U-AH-A2-1R2L
534772
GTIN 4052568168476
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 オープン単安定
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 - サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠
操作方法
電動
534772
GTIN 4052568168476