ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-AH-A2-1R2L

534773

GTIN 4052568168483

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
標準公称流量(DIN 1343)
400 l/min
空気圧作動ポート
サブベース サイズ18mm, ISO 15407-1準拠 - サブベース サイズ02, VDMA 24563準拠
操作方法
電動